HUBBELL CANADA
Cosse droite empilable, tube alu, 2 trous NEMA, 400 kcmil Cu/Al, 397 kcmil ACSR, vert, 0.56" Dia. du trou, YAS33R2N
Image of YAS33R2N Cosse droite empilable, tube alu, 2 trous NEMA, 400 kcmil Cu/Al, 397 kcmil ACSR, vert, 0.56" Dia. du trou, YAS33R2N
Image of YAS33R2N Cosse droite empilable, tube alu, 2 trous NEMA, 400 kcmil Cu/Al, 397 kcmil ACSR, vert, 0.56" Dia. du trou, YAS33R2N

Cosse droite empilable, tube alu, 2 trous NEMA, 400 kcmil Cu/Al, 397 kcmil ACSR, vert, 0.56" Dia. du trou, YAS33R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAS33R2N

Cosse droite empilable, tube alu, 2 trous NEMA, 400 kcmil Cu/Al, 397 kcmil ACSR, vert, 0.56" Dia. du trou.

  • Straight Stacking Lug, Al Tubing
  • 2-NEMA Holes
  • 400 kcmil Cu/Al, 397 kcmil ACSR

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAS33R2N

Code de couleur

Green

Indice de matrice

317;705

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810051795

UPC 14 Digit GTIN

00781810051795

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

2,3 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.24 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

182 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.68 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7,18 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

1.82 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

397.5 (18/1) Chickadee kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

397.5 (18/1) Chickadee kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

400 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

400 kcmil
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

20