HUBBELL CANADA
Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 4 Flex, montant 3/8", cylindre court, nickelé, YAV4CL2NK
Image of YAV4CL2NK Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 4 Flex, montant 3/8", cylindre court, nickelé, YAV4CL2NK
Image of YAV4CL2NK Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 4 Flex, montant 3/8", cylindre court, nickelé, YAV4CL2NK

Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 4 Flex, montant 3/8", cylindre court, nickelé, YAV4CL2NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CL2NK

Cosses à compression en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 4 Flex, montant 3/8", cylindre court, nickelé.

  • Nickel plated for high temperature applications up to 650°F continuous service and 750°F intermittent service
  • Manufactured from seamless pure electrolytic copper tubing to provide maximum conductivity, low resistance, and excellent ductility for crimping
  • Double thick tongue provides a structurally strong terminal tongue
  • Produced from tubular copper, extra copper material assures the ompression terminal will operate cooler than the conductors it connects
  • Internally beveled barrel for easy cable entry, especially for flexible conductors
  • Inspection hole provides easy visual check for proper conductor insertion
  • Nickelé pour les applications à haute température jusqu'à 650 °F en service continu et 750 °F en service intermittent
  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • La languette double épaisseur fournit une languette de terminal structurellement solide
  • Fabriqué à partir de cuivre tubulaire, le matériau en cuivre supplémentaire garantit que la borne de compression fonctionnera plus froide que les conducteurs qu'elle connecte
  • Corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les conducteurs flexibles
  • Le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV4CL2NK

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

40

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous

1

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Nickel

Type de produit

Terminal

UPC

781810085806

UPC 14 Digit GTIN

00781810085806

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.47 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.63 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.48 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

4

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

4

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

4

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

4

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

4

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 4

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

79200

Quantité dans l'emballage

200