Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2CL1NK
YAV2CL1NK.
Application
For use on: Type AN aircraft cable, extra flexible conductors and commercial(code) conductors, Applications include aircraft, industrials, hospitals, electric utilities, marine, computers, and other equipment subject to vibration or requiring dependable electrical Performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV2CL1NK
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
41
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper tubing
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
YAV-L, Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Nickel
Type de produit
Terminal
UPC
781810113660
UPC 14 Digit GTIN
00781810113660
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.53 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.69 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.72 pouces
Dimension - N en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Z (pouces)
0.35 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
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
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
69600
Quantité dans l'emballage
200