Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2CLBOX
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV2CLBOX
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
41
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810539682
UPC 14 Digit GTIN
00781810539682
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.53 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.36 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.69 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.72 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Z (pouces)
0.35 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 (150/#24)
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Quantité dans l'emballage
10