HUBBELL CANADA
Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-4/0 Flex, montant 3/8", canon court, étamé, YAV28LBOX
Image of YAV28LBOX Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-4/0 Flex, montant 3/8", canon court, étamé, YAV28LBOX
Image of YAV28LBOX Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-4/0 Flex, montant 3/8", canon court, étamé, YAV28LBOX

Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-4/0 Flex, montant 3/8", canon court, étamé, YAV28LBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV28LBOX

Cosses à compression en cuivre, languette à anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN-4/0 Flex, montant 3/8", canon court, étamées.

YAV28LBOX.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer

Application - pour utilisation sur

Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV28LBOX

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

46

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

AS20659

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810540558

UPC 14 Digit GTIN

00781810540558

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.85 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.70 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.12 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.72 pouces

Dimension - N en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Z (pouces)

0.60 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 0000

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Quantité dans l'emballage

10