Marque: Burndy
No de catalogue: YCA292N
Application
Designed for terminating copper conductors to switch pads and other substation or switch yard apparatus
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YCA292N
Indice de matrice
169
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCA-2N
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox A
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810014790
UPC 14 Digit GTIN
00781810014790
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1- 81/100 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.81 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.95 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
140 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.52 en
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
33/64
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/9
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
2320
Quantité dans l'emballage
20