Marque: Burndy
No de catalogue: YAV14T2
YAV14T2.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV14T2
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810025321
UPC 14 Digit GTIN
00781810025321
Dimension - B Longueur en pouces
0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.16 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
25 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.42 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.99 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.32 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 -14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000