Marque: Burndy
No de catalogue: BGBL250
Application
For Copper And Aluminum Conductor Combinations Up To 90 DEG C
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BGBL250
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
Y
Taille hex.
5/16
Températures nominales
194
Type
BGBL, Lay-In
Type de matériel - Vis
Steel - Zinc Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810124819
UPC 14 Digit GTIN
00781810124819
Dimension - D en pouces
1.18 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-4/5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
45.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.79 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.80 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.20 pouces
Dimension - N en pouces
0.4 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille hex.
5/16
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
175