Marque: Burndy
No de catalogue: BGBL4
Application
For Copper And Aluminum Conductor Combinations Up To 90 DEG C
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
BGBL4
Couple de serrage recommandé en lb-pi
35 LBS/in
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
Y
Taille hex.
Slot
Températures nominales
194
Type
BGBL, Lay-In
Type de matériel - Vis
Steel - Zinc Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810124857
UPC 14 Digit GTIN
00781810124857
Dimension - D en pouces
0.62 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
7/9 in
Dimension - Hauteur en millimètres
19.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.78 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.07 pouces
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
6 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.22 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille hex.
Slot
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
35 LBS/in
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1400