Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
HGBL06DK
Isolation
N
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Double
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Tin - Electro Plated
Type de produit
Compression
UPC
662620248974
UPC 14 Digit GTIN
00781810667538
Degrés de cintrage
90 °
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
0 mm
Dimension - Taille des filets
-
Dimension - Taille du trou en millimètres
0 mm
Puissance nominale (kVa)
35 kV
Tension maximale
35000
Tension minimale de conception
600
Conducteur - Matériau
Copper
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
194
Type de connecteur
Terminal