HUBBELL CANADA
Cosses à angle droit à usage intensif, 1/4, 1,35 po L, étamées, Trou d'inspection dans le barillet permettant de vérifier visuellement l'insertion du fil., YAV1CRS1
Image of YAV1CRS1 Cosses à angle droit à usage intensif, 1/4, 1,35 po L, étamées, Trou d'inspection dans le barillet permettant de vérifier visuellement l'insertion du fil., YAV1CRS1
Image of YAV1CRS1 Cosses à angle droit à usage intensif, 1/4, 1,35 po L, étamées, Trou d'inspection dans le barillet permettant de vérifier visuellement l'insertion du fil., YAV1CRS1
Discontinué

Cosses à angle droit à usage intensif, 1/4, 1,35 po L, étamées, Trou d'inspection dans le barillet permettant de vérifier visuellement l'insertion du fil., YAV1CRS1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV1CRS1

Cosses à angle droit à usage intensif, 1/4, 1,35 po L, étamées, Trou d'inspection dans le barillet permettant de vérifier visuellement l'insertion du fil.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV1CRS1

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

42

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810032695

UPC 14 Digit GTIN

00781810032695

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.62 pouces

Dimension - D en pouces

0.67 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.53 in

Dimension - G en pouces

1.44 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

33 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.73 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.31 pouces

Dimension - N en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 1

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 1

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

39200

Quantité dans l'emballage

100