HUBBELL CANADA
Cosses à compression en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN-1/0 Flex, montant 5/16", cylindre court, nickelé, YAV25L2NK
Image of YAV25L2NK Cosses à compression en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN-1/0 Flex, montant 5/16", cylindre court, nickelé, YAV25L2NK
Image of YAV25L2NK Cosses à compression en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN-1/0 Flex, montant 5/16", cylindre court, nickelé, YAV25L2NK

Cosses à compression en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN-1/0 Flex, montant 5/16", cylindre court, nickelé, YAV25L2NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25L2NK

Cosses à compression en cuivre, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN-1/0 Flex, montant de 5/16", cylindre court, nickelé.

  • Nickelé pour les applications à haute température jusqu'à 650 °F en service continu et 750 °F en service intermittent
  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour offrir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Languette double épaisseur pour une langue terminale structurellement solide.
  • Fabriqué à partir de cuivre tubulaire, un matériau supplémentaire en cuivre garantit que la borne de compression fonctionnera à une température plus froide que les conducteurs qu'elle connecte.
  • Corps biseauté à l'intérieur pour une entrée facile des câbles, en particulier pour les conducteurs flexibles
  • Le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile pour une insertion correcte du conducteur.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV25L2NK

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

43

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Nickel

Type de produit

Terminal

UPC

781810163139

UPC 14 Digit GTIN

00781810163139

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.66 pouces

Dimension - D en pouces

0.85 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.57 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.03 pouces

Dimension - N en pouces

0.42 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 0

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

39200

Quantité dans l'emballage

100