HUBBELL CANADA
Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamées., YAD148F
Image of YAD148F Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamées., YAD148F
Image of YAD148F Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamées., YAD148F

Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamées., YAD148F

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD148F

Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, avec trou d'inspection, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamées.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une durabilité durable résistance à la corrosion
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • trou d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la longue borne nect permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Application

For Use in compression connections

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAD148F

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Fork Tongue

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810806098

UPC 14 Digit GTIN

00781810806098

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.73 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6;#7;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.18 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/50

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20 AWG ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 AWG -14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Solid-Size, CU C Str-Size
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
UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000