HUBBELL CANADA
Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 22-18 AWG, montants #8-#10, baril long, étamées., YAD1810F
Image of YAD1810F Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 22-18 AWG, montants #8-#10, baril long, étamées., YAD1810F
Image of YAD1810F Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 22-18 AWG, montants #8-#10, baril long, étamées., YAD1810F

Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 22-18 AWG, montants #8-#10, baril long, étamées., YAD1810F

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD1810F

Cosses à compression en cuivre, languette à fourche, 22-18 AWG, montants #8-#10, baril long, étamées.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une durabilité durable résistance à la corrosion
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • trou d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la longue borne nect permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAD1810F

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Fork Tongue

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810806227

UPC 14 Digit GTIN

00781810806227

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.37 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.73 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#9;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

22 AWG ;20 AWG ;18 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

22 AWG-18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 18 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

22 AWG;20 AWG;18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Solid-Size, CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000