Marque: Burndy
No de catalogue: YAV9CT4
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV9CT4
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810025246
UPC 14 Digit GTIN
00781810025246
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
16/41 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.39 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.23 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.52 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.23 pouces
Dimension - N en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/3
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 9 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
10 - 9 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
200