HUBBELL CANADA
Cosses de mise à la terre et de liaison, #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 50, HGBL06DA
Image of HGBL06DA Cosses de mise à la terre et de liaison, #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 50, HGBL06DA
Image of HGBL06DA Cosses de mise à la terre et de liaison, #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 50, HGBL06DA
Discontinué

Cosses de mise à la terre et de liaison, #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 50, HGBL06DA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL06DA

Cosses de mise à la terre et de liaison, #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 50.

  • #6 AWG
  • Double trou
  • ID 1/4" espacé de 3/4"
  • Paquet de 50

Général

Catalog Number

HGBL06DA

Type

Double

UPC

662620310565

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.25"

Logistique

Quantité dans l'emballage

50