Marque: Burndy
No de catalogue: YAK31A2G2
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAK31A2G2
Indice de matrice
299;705
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
HYLUG™
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810187050
UPC 14 Digit GTIN
00781810187050
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.91 pouces
Dimension - D en pouces
3.25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.11 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
174 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6,84 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - P en pouces
3.01 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1