HUBBELL CANADA
Image of CL3/0516TN Cosses à poser en cuivre BURNDY® QIKLUG™, CL3/0516TN
Image of CL3/0516TN Cosses à poser en cuivre BURNDY® QIKLUG™, CL3/0516TN

Cosses à poser en cuivre BURNDY® QIKLUG™, CL3/0516TN

Marque: Burndy

No de catalogue: CL3/0516TN

GAMME DE FILS DE CUIVRE LAY-IN-LUG : 3/0 - #6 VIS DE RÉGLAGE EN ACIER ÉTAMÉ.

  • Connecteurs de fils UL486A-B
  • Certifié CSA
  • Convient uniquement aux conducteurs en cuivre

Général

Catalog Number

CL3/0516TN

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

Y

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810505151

UPC 14 Digit GTIN

00781810505151

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

1.56 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.80 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.80 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.00 pouces

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Hauteur de l'emballage

3.3 in

Largeur de l'emballage

5.4 in

Longueur de l'emballage

4.7 in

Poids de l'emballage

6.56 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG
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
2880

Quantité dans l'emballage

90