HUBBELL CANADA
Cosses à sertir en cuivre, à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants 1/4", canon court, étamées, YAV10H3
Image of YAV10H3 Cosses à sertir en cuivre, à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants 1/4", canon court, étamées, YAV10H3
Image of YAV10H3 Cosses à sertir en cuivre, à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants 1/4", canon court, étamées, YAV10H3

Cosses à sertir en cuivre, à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants 1/4", canon court, étamées, YAV10H3

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV10H3

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau avec enveloppe, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, montants 1/4", canon court, étamé.

YAV10H3.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV10H3

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810024928

UPC 14 Digit GTIN

00781810024928

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.31 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.47 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.17 pouces

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000