HUBBELL CANADA
Coude 45° 2" en fer, répertorié Quad, FF-45-6M-EX
Image of FF-45-6M-EX Coude 45° 2" en fer, répertorié Quad, FF-45-6M-EX
*Image représentative
Image of FF-45-6M-EX Coude 45° 2" en fer, répertorié Quad, FF-45-6M-EX
Discontinué

Coude 45° 2" en fer, répertorié Quad, FF-45-6M-EX

Marque: Killark

No de catalogue: FF-45-6M-EX

Coude 45° 2" en fer, répertorié Quad.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils
  • Certifié QUAD

Série de coudes Killark conçue pour changer de direction dans les systèmes de conduits IMC rigides. Nos coudes non recouverts offrent un changement de direction de 45° à 90° là où l'espace est limité pour tirer les conducteurs. Cette série est proposée dans notre aluminium sans cuivre et notre fer Duraloy® à trois revêtements, tous deux peints avec notre peinture en poudre appliquée électrostatiquement résistante à la corrosion supérieure.

Général

Catalog Number

FF-45-6M-EX

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Série

FF Series

Type

45 Degree Elbow

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936072449

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs