Marque: Killark
No de catalogue: FF-45-1
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Douilles intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.
Application
To change direction in rigid or IMC conduit systems.
Catalog Number
FF-45-1
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
FF Series
Type
45 Degree Elbow
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936170015
Dimensions
3 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids
0.15 lb
Poids brut de l'emballage
0.15
Taille du moyeu
1/2"
Quantité dans l'emballage
20