Marque: Killark
No de catalogue: EYMF-2
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Bagues lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Coudes bouchés à 90º : Pour changer la direction à 90º dans les systèmes de conduits rigides ou IMC où l'espace est limité et où l'accès est nécessaire pour tirer des conducteurs ou pour l'entretien.
Catalog Number
EYMF-2
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EYMF Series
Type
Coude bouché à 90
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936110431
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids brut de l'emballage
0.29
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5