Marque: Wiegmann
No de catalogue: SL101090
Catalog Number
SL101090
Couleur
Gris
Matériau
Carbon Steel
Série
HS/S Wireway Series
Type
Accessory
Type d'accessoire
Wireway
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725394593
Hauteur
10 in
Largeur
10 in
Poids
20 lb
Profondeur
13 in
Profondeur actuelle
13.44 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1