HUBBELL CANADA
Coude de traction 1" Aluminium Femelle/Femelle, CL-3
Image of CL-3 Coude de traction 1" Aluminium Femelle/Femelle, CL-3
*Image représentative
Image of CL-3 Coude de traction 1" Aluminium Femelle/Femelle, CL-3

Coude de traction 1" Aluminium Femelle/Femelle, CL-3

Marque: Killark

No de catalogue: CL-3

Coude de traction 1" Aluminium Femelle/Femelle.

  • Conçu pour faciliter le tirage des fils
  • Comprend le couvercle et le joint d'étanchéité

Conçu pour faciliter le tirage des fils. Comprend un couvercle et un joint.

Général

Application

90º pulling elbows are used to accommodate pulling conductors through a sharp bend in the conduit system.

Catalog Number

CL-3

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

CL Series

Type

Pulling Elbow

Type de couvercle

Cast

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936070032

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids brut de l'emballage

0.37

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

5