Marque: Killark
No de catalogue: FF90-2ZN
Série de coudes Killark conçue pour changer de direction dans les systèmes de conduits IMC rigides. Nos coudes non recouverts offrent un changement de direction de 45° à 90° là où l'espace est limité pour tirer les conducteurs. Cette série est proposée dans notre aluminium sans cuivre et notre fer Duraloy® à trois revêtements, tous deux peints avec notre peinture en poudre appliquée électrostatiquement résistante à la corrosion supérieure.
Catalog Number
FF90-2ZN
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
FF Series
Type
90º Elbow
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936016849
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs