Marque: Killark
No de catalogue: FF-45-4M
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Douilles intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.
Application
To change direction in rigid or IMC conduit systems.
Catalog Number
FF-45-4M
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
FF Series
Type
45 Degree Elbow
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936095769
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids brut de l'emballage
0.84
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs