Marque: Killark
No de catalogue: FF-45-5M
Série de coudes Killark conçue pour changer de direction dans les systèmes de conduits IMC rigides. Nos coudes non recouverts offrent un changement de direction de 45° à 90° là où l'espace est limité pour tirer les conducteurs. Cette série est proposée dans notre aluminium sans cuivre et notre fer Duraloy® à trois revêtements, tous deux peints avec notre peinture en poudre appliquée électrostatiquement résistante à la corrosion supérieure.
Catalog Number
FF-45-5M
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
FF Series
Type
45 Degree Elbow
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936095783
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs