Marque: Killark
No de catalogue: GUMFS-2
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Permet de raccorder des conduits à des angles compris entre 90° et 180°. Un tournevis est le seul outil nécessaire.
Catalog Number
GUMFS-2
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GUM Series
Type
Coude pivotant
Type de fini
Natural
UPC
783936270302
Poids brut de l'emballage
0.72
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5