Marque: Burndy
No de catalogue: PATCUT129LI
Le PATRIOT® PATCUT129 offre une plage de coupe allant jusqu'à 1,29" de cuivre et d'aluminium, 1113 kcmil ACSR, 3/8" EHS Guy Strand, ainsi que d'autres métaux durs. Ces fraises sont dotées d'une tête de verrouillage pour une fermeture sans interférence à mi-portée. Coupes et rotation de la tête à 180 ° Ergonomiquement équilibré, permettant une utilisation d'une seule main pour avancer, rétracter et maintenir, garantissant la polyvalence de l'utilisateur.
Application
Découpage
Application - pour utilisation sur
ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Capacité de force de sertissage
7 ton
Catalog Number
PATCUT129LI
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Cutter
Type de produit
ACSR Cutter
UPC
781810505212
UPC 14 Digit GTIN
00781810505212
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimensions
14.5 po x 3.5 po x 13.5 po
Hauteur
13.5 in
Largeur
3.5 in
Longueur
14.5 in
Poids
9.85 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 1.29"; ACSR up to 1113 kcmil; Ground Rod up to 5/8"; Rebar up to 1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8"; Standard Guy up to 1/2"; EHS Guy Strand up to 3/8"
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
7 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
Nombre de paquets minimum
1