HUBBELL CANADA
Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur de tension, .24-.32", 1/2", acier, BDSR24
Image of BDSR24 Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur de tension, .24-.32", 1/2", acier, BDSR24
Image of BDSR24 Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur de tension, .24-.32", 1/2", acier, BDSR24

Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur de tension, .24-.32", 1/2", acier, BDSR24

Marque: Bryant

No de catalogue: BDSR24

Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur de tension, .24-.32", 1/2", acier.

  • .24-.32"
  • 1/2"
  • Acier

Non-Insulated

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

BDSR24

Construction

Woven

Diamètre des filets

1/2 NPT

Famille de produit

Dust-Tight

Matériau

Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Type

For Insulated Cables

Type

Non-Insulated, Wide Range

UPC

781786240285

Dimensions

Diamètre des filets

1/2 NPT

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.24 in-0.32 in

Taille du câble

.24-.32" (.61-.81)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10