Marque: Burndy
No de catalogue: PATCUT1500LIPB
Le PATRIOT® PATCUT1500 offre la plage de coupe la plus large de sa catégorie - jusqu'à 1 500 kcmil d'aluminium et 1 000 kcmil de cuivre (étiré doux) grâce à sa grande lame de coupe. Ces couteaux sont dotés d'une gâchette à vitesse variable et d'un interrupteur avant/arrière avec une position de verrouillage. Un grand pare-chocs antidérapant stratégiquement placé ajoute de la stabilité pendant la coupe et une lampe de travail à LED pour une visibilité accrue afin de garantir un fonctionnement sûr.
Application
Cutting
Application - pour utilisation sur
Aluminum, Copper Cable
Catalog Number
PATCUT1500LIPB
Indicateur EU RoHs
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery Actuated Cutter
UPC
621945562394
Dimensions
6 po x 4.38 po x 15.5 po
Hauteur
15.5 in
Largeur
4.38 in
Longueur
6 in
Poids
6.9 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Cutting Capacity: Aluminum up to 1500 kcmil, Copper (Soft Drawn) up to 1000 kcmil (Do Not Cut Steel or ACSR)
Indicateur EU RoHs
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Cutter, (1) Battery, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette
12
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1