HUBBELL CANADA
Image of PATCUT1500LI Coupeur 1500, CU/AL, 3Ah, AC, étui rigide, PATCUT1500LI
Image of PATCUT1500LI Coupeur 1500, CU/AL, 3Ah, AC, étui rigide, PATCUT1500LI

Coupeur 1500, CU/AL, 3Ah, AC, étui rigide, PATCUT1500LI

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCUT1500LI

PATCUT1500 Coupe-batterie pour CU/AL, 3Ah Li-ion, CA, étui rigide.

Le PATRIOT® PATCUT1500 offre la plage de coupe la plus large de sa catégorie - jusqu'à 1 500 kcmil d'aluminium et 1 000 kcmil de cuivre (étiré doux) grâce à sa grande lame de coupe. Ces couteaux sont dotés d'une gâchette à vitesse variable et d'un interrupteur avant/arrière avec une position de verrouillage. Un grand pare-chocs antidérapant stratégiquement placé ajoute de la stabilité pendant la coupe et une lampe de travail à LED pour une visibilité accrue afin de garantir un fonctionnement sûr.

  • Gâchette à vitesse variable
  • Interrupteur marche avant/arrière avec position de verrouillage
  • Grand pare-chocs antidérapant stratégiquement placé
  • Lampe de travail à LED
  • Accepte les batteries Makita 2.0Ah-6.0Ah

Général

Application

Coupé

Application - pour utilisation sur

Aluminium, Câble de Cuivre

Catalog Number

PATCUT1500LI

Indicateur EU RoHs

Non

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

Chargeur 120V-AC

Temps de recharge

0.5 h

Type

Coupeur

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)

Type d'emballage

Étui rigide

Type d'outil

Battery Actuated Cutter

Type de produit

Copper & Aluminum Cutter

UPC

621945541160

Dimensions

Dimensions

15.5 po x 4.38 po x 6 po

Hauteur

6 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

4.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

15.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

6.9 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Capacité de coupe : aluminium jusqu'à 1 500 kcmil, cuivre (étirage souple) jusqu'à 1 000 kcmil (ne coupe pas l'acier ou l'ACSR)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Liée à l'opération

Source d'alimentation

Chargeur 120V-AC

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)

Logistique

Contenu de l'emballage

Cutter, (1) Battery, Charger, Lanyard, Hard Case

Nombre de paquets minimum

1