Marque: Burndy
No de catalogue: NS1818HC
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NS1818HC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Substation>Copper>Splice (NON EHV)>Tube to Tube
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Tube to Tube Couplers
Type de connecteur
Couplers
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810143254
UPC 14 Digit GTIN
00781810143254
Dimension - B Longueur en pouces
2.69 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.69 in
Dimension - Hauteur en millimètres
84.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
146 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
117 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.75 pouces
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Tube
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre Std pour prises intermédiaires
2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2 IPS
Type de conducteur
CU Tube Std-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Couplers