Marque: Burndy
No de catalogue: NS1414HC
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NS1414HC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Substation>Copper>Splice (NON EHV)>Tube to Tube
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Tube to Tube Couplers
Type de connecteur
Couplers
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810002766
UPC 14 Digit GTIN
00781810002766
Dimension - B Longueur en pouces
2.69 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.69 in
Dimension - Hauteur en millimètres
58.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.61 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
137 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.81 in
Dimension - Largeur en millimètres
71 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Tube
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre Std pour prises intermédiaires
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/4 IPS
Type de conducteur
CU Tube Std-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Couplers
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
1