HUBBELL CANADA
Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A
Image of SC6A Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A
Image of SC6A Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A
Image of SC6A Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A
Image of SC6A Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A
+6
Image of SC6A Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A

Coupleur Cobra-Lock™ à double extrémité, SC6A

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SC6A

Le coupleur Cobra-Lock™ offre aux installateurs une méthode rapide et fiable pour prolonger un parcours ou fabriquer des cordons MTPL à extrémité unique pour des applications telles que les AP sans fil ou les caméras IP. Conçu pour fonctionner dans les canaux Cat 6A, le coupleur peut être utilisé dans des câbles blindés ou UTP.

  • Cordon de brassage préterminé à Cat 6A FTP sans botte
  • La borne Cobra-Lock™ assure la vitesse et la fiabilité
  • Fourni avec un clip Mount-Anywhere
  • Cat 6A Channel Compliant
  • Fabriqué à partir de composants classés Plenum.

Borne Cobra-Lock™

Général

Application

Jusqu'à 10GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

SC6A

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau de construction - Unité principale

Zinc moulé sous pression

Matériel - bâti

Diecast Zinc

Performance

TIA Cat 6A Channel Compliant

Série

Cobra-Lock™ Series

Spécifications

  • Housing - Zinc Diecast
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin plating over nickel under plating

Taille

0.92 (23) x 0.66 (17) x 1.65 (42)

Type

Cobra-Lock Coupler Accessory

Type

Coupleur

Type d'article

Coupleur

Type de montage

Clip à monter n'importe où

UPC

662620344263

Dimensions

Taille

0.92 (23) x 0.66 (17) x 1.65 (42)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cobra-Lock to Cobra-Lock

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A channel
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Liée à l'opération

Performance

TIA Cat 6A Channel Compliant

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

5760

Quantité dans l'emballage

24