Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-724SS-EX
Construction tressée en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervures moulées pour une installation facile. Equipé de deux tétines en aluminium.
Application
For use in hazardous areas where movement or vibration requires a flexible connection or a difficult bend is required in a conduit system.
Catalog Number
EKJ-724SS-EX
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Stainless Steel
Série
EKJ Series
Type
Flexible Coupling
Type de fini
Natural
UPC
783936073705
Poids brut de l'emballage
20
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs