Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-612
Les raccords flexibles de la série EKJ de Killark, conçus pour les conditions difficiles et dangereuses, permettent d'accéder à des zones où le mouvement ou les vibrations exigent une connexion ou une courbure difficile. Le revêtement intérieur de nos raccords flexibles est saturé d'un tube en fibre de jute asphaltée pour la protection de l'environnement.
Catalog Number
EKJ-612
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Bronze
Série
EKJ Series
Type
Accouplement flexible
Type de fini
Natural
UPC
783936108018
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1