HUBBELL CANADA
Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 18", bronze, ECF-218
Image of ECF-218 Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 18", bronze, ECF-218
*Image représentative
Image of ECF-218 Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 18", bronze, ECF-218

Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 18", bronze, ECF-218

Marque: Killark

No de catalogue: ECF-218

Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 18", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • extrémités femelles avec embouts amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF à l'embout
  • longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine.

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou un coude difficile à réaliser dans un système de conduits.

Catalog Number

ECF-218

Couleur

Bronze

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Bronze

Série

ECF Series

Type

Accouplement flexible

Type de fini

Natural

UPC

783936105215

Dimensions

Dimensions

25.125 po x 2.5 po x 2.5 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

2.5 in

Longueur

25.125 in

Poids brut de l'emballage

3.68

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514