Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA2425
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA2425
Construction
Usiné
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Screw Mount
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de prises de sortie
2 1/8" x 3/4"
Série
Spécifications
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Type
Couvercle rectangulaire
Type d'article
Couvercle rectangulaire
Type de fini
Aluminum
UPC
783585129600
Dimensions
2.99 po x 4.16 po x 0.31 po
Hauteur
0.31 in
Largeur
4.16 in
Longueur
2.99 in
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
2 1/8" x 3/4"
Nombre d'unités sur la palette
6400
Quantité dans l'emballage
10