Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF1824G
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge G-90 unpainted pre-galvanized steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF1824G
Construction
Non-Flanged
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Cover
Type de couvercle
Flush Cover
Type de fini
Galvanized
UPC
786725847846
Hauteur
20 in
Largeur
26 in
Poids
11 lb
Quantité dans l'emballage
1