HUBBELL CANADA
Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé, SCF0812G
Image of SCF0812G Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé, SCF0812G
*Image représentative
Image of SCF0812G Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé, SCF0812G
Image of SCF0812G Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé, SCF0812G
Image of SCF0812G Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé, SCF0812G
Discontinué

Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé, SCF0812G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SCF0812G

Couvercle affleurant (série Screw-Cover) 8X12 en acier au carbone - galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier pré-galvanisé

Covers are 14 gauge G-90 unpainted pre-galvanized steel.

Général

Application

Designed to mount on enclosure for flush installations.

Catalog Number

SCF0812G

Construction

Non-Flanged

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Cover

Type de couvercle

Flush Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725847693

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

14 in

Poids

2 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1