HUBBELL CANADA
Couvercle anti-intempéries 1-groupe, vertical, DDFT, blanc, 5103-1
Image of 5103-1 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, vertical, DDFT, blanc, 5103-1
Image of 5103-1 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, vertical, DDFT, blanc, 5103-1
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5103-1 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, vertical, DDFT, blanc, 5103-1

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, vertical, DDFT, blanc, 5103-1

Marque: Bell

No de catalogue: 5103-1

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, vertical, DDFT, blanc.

  • Construction métallique robuste
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Couvercles à fermeture automatique assurant une protection anti-intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Matériel d'installation, joint et instructions multilingues inclus
  • DDFT
  • Montage vertical

Général

Application

À utiliser chaque fois qu'une protection anti-intempéries est requise pour une prise extérieure.

Catalog Number

5103-1

Construction

Métallique

Couleur

Blanc

Famille de produit

Metallic Device Covers

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169510315

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10.230068043 cu.in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

2.813 in

Largeur de l'emballage

2.813 in

Longueur de l'emballage

0.797 in

Poids de l'emballage

0.23 lb

Profondeur

0.797 in

Profondeur actuelle

0.797 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Oui

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap