Application
Flip
Catalog Number
5030-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Famille de produit
Metallic Device Covers
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
RAYNTITE® Series
Type
Couverture
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169503003
Capacité en pieds cubes
16.0875 cu.in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
2.75 in
Largeur de l'emballage
2.75 in
Longueur de l'emballage
1.3 in
Poids de l'emballage
0.454 lb
Profondeur
1.3 in
Profondeur actuelle
1.125 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrinkwrap