HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 11"x18"x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1118HA0009
Image of PG1118HA0009 Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 11"x18"x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1118HA0009
*Image représentative
Image of PG1118HA0009 Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 11"x18"x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1118HA0009
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 11"x18"x 2", 1 pièce avec 2 boulons, logo vierge, PG1118HA0009

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG1118HA0009

Les couvercles d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère solide et durable dans une multitude de tailles avec une vaste gamme d'options permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG1118HA0009

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Code de l'écusson

009

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Texte de l'écusson

Blank

UPC

662037116514

Dimensions

Dimensions

18 po x 11 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

11 in

Longueur

18 in

Poids

26 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Configuration

Code de l'écusson

009