HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 12"x12"x 1", 1 pièce avec 2 boulons, feu de circulation, PC1212HA0046
Image of PC1212HA0046 Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 12"x12"x 1", 1 pièce avec 2 boulons, feu de circulation, PC1212HA0046
*Image représentative
Image of PC1212HA0046 Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 12"x12"x 1", 1 pièce avec 2 boulons, feu de circulation, PC1212HA0046
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 12"x12"x 1", 1 pièce avec 2 boulons, feu de circulation, PC1212HA0046

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PC1212HA0046

Les couvercles d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère solide et durable dans une multitude de tailles avec une vaste gamme d'options permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PC1212HA0046

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Code de l'écusson

017

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Texte de l'écusson

Electric

UPC

662037107635

Dimensions

Dimensions

12 po x 12 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

12 in

Longueur

12 in

Poids

10 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Configuration

Code de l'écusson

017