Marque: QUAZITE
No de catalogue: PT1730HA0009
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PT1730HA0009
Charge de poids
15,000/22,500 lb
Charge nominale (ANSI)
T15
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
UPC
662037129897
Dimensions
30 po x 17 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
17 in
Longueur
30 in
Poids
82 lb
Indicateur EU RoHs
Charge de poids
15,000/22,500 lb
Charge nominale (ANSI)
T15