HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 36"x60"x 3", 2 pièces avec 2 boulons, logo électrique, PG3660HA0017
Image of PG3660HA0017 Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 36"x60"x 3", 2 pièces avec 2 boulons, logo électrique, PG3660HA0017
*Image représentative
Image of PG3660HA0017 Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 36"x60"x 3", 2 pièces avec 2 boulons, logo électrique, PG3660HA0017
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Couvercle, béton polymère, robuste niveau 15, 36"x60"x 3", 2 pièces avec 2 boulons, logo électrique, PG3660HA0017

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG3660HA0017

Les couvercles d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère solide et durable dans une multitude de tailles avec une vaste gamme d'options permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG3660HA0017

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Code de l'écusson

009

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Texte de l'écusson

Blank

UPC

662037112370

Dimensions

Dimensions

60 po x 36 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

36 in

Longueur

60 in

Poids

354 lb

Liée à la force

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Configuration

Code de l'écusson

009