Marque: QUAZITE
No de catalogue: PG3060HH0009
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PG3060HH0009
Charge de poids
22,500/33,750 lb
Charge nominale (ANSI)
T22
Code de l'écusson
009
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
Texte de l'écusson
Blank
UPC
662037130589
Dimensions
48 po x 30 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
30 in
Longueur
48 in
Poids
368 lb
Indicateur EU RoHs
Charge de poids
22,500/33,750 lb
Charge nominale (ANSI)
T22
Code de l'écusson
009