HUBBELL CANADA
Couvercle, béton polymère, Tier 8, 11 "x18 "x 2", 1 pièce, 2 boulons, vierge, PG1118CA0009
Image of PG1118CA0009 Couvercle, béton polymère, Tier 8, 11 "x18 "x 2", 1 pièce, 2 boulons, vierge, PG1118CA0009
*Image représentative
Image of PG1118CA0009 Couvercle, béton polymère, Tier 8, 11 "x18 "x 2", 1 pièce, 2 boulons, vierge, PG1118CA0009

Couvercle, béton polymère, Tier 8, 11 "x18 "x 2", 1 pièce, 2 boulons, vierge, PG1118CA0009

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG1118CA0009

Les couvercles de coffrets Quazite® certifiés ANSI/SCTE 77 se caractérisent par une construction en béton polymère solide et ductile. Ils sont disponibles dans une multitude de tailles avec un large éventail d'options permettant de les personnaliser pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • Rentable
  • Durable et de longue durée
  • Résistant au feu et aux produits chimiques
  • Les tailles standard sont certifiées UL
  • Certifié ANSI/SCTE77
  • Multiples styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG1118CA0009

Charge nominale (ANSI)

T8

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

UPC

662037116347

Dimensions

Dimensions

18 po x 11 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

11 in

Longueur

18 in

Poids

27 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T8