Marque: QUAZITE
No de catalogue: PC1212CA0017
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PC1212CA0017
Charge nominale (ANSI)
T8
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
UPC
662037100827
Dimensions
12 po x 12 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
12 in
Longueur
12 in
Poids
11 lb
Indicateur EU RoHs
Charge nominale (ANSI)
T8